Kit modulo CABINA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit modulo CABINA
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti
- Installazione facile e veloce
- Isolatori privi di alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Corrente nominale tipica dell'applicazione | 400 - 4500 A |
| Tensione d'esercizio massima, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 |
| Temperatura di esercizio | -40 to 130 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 to 266 °F |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.