Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système VME64x, 8U, 21 slots, alimentation Open Frame

Référence#: 20836-820

Système VME64 pour 21 cartes VME64x 6U, 160 mm Rear I/O en option. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • VITA
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Aluminium, avec capot supérieur et inférieur perforés ; poignées (RAL 7016), Équerre de 19", faces avant (RAL 9006) 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés en partie Inférieure avant), pour montage vertical de cartes (6 U, profondeur 160 mm) 21
3 Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie Inférieure), pour montage vertical de cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) 21
4 Carte fond de panier VME64x pour cartes 6 U, 21 slots, avec fiche P0 (référence: 23001-551) 1
5 Alimentation, open frame ; 642 W (600 W à < 180 VAC ; référence 11098-207) 1
6 Unité de ventilation avec 3 ventilateurs, 1,5 U (24VDC, 250 m³/h chacun, 148 cfm) ; régulation de la vitesse en fonction de la température ; filtre à poussière 1
7 Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (référence: 23207-028) 1
8 Face avant 0,5 U, 84 F ; 1
9 Module d'affichage 1
10 Interrupteur secteur 1
11 Module d'entrée secteur AC (fiche IEC 320-C14), filtre secteur, fusible 1
12 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1
Accessoires associés Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.