Système VME64x, 2U, 4 slots, alimentation enfichable
Système VME64x pour 4 cartes VME64x montées horizontalement 6U, 160 mm. Option rear I/O. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un tiroir de ventilation échangeable à chaud avec 4 ventilateurs assure un refroidissement optimal.
Fonctions
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
- Bus de raccordement d’alimentation selon PICMG 2.11 (P 47), prévu pour le montage de deux alimentations enfichables 19", 300 W (3 U, 8 F)
- Dissipation thermique par tiroir de ventilation à 2 ventilateurs, refroidissement du côté droit au côté gauche ; surveillance du ventilateur et affichage de la tension
- Système pour intégration horizontale des cartes ; avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; arrière, Rear I/O 6 U, profondeur 80 mm
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
Article | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, acier, noir à revêtement poudré (RAL 9005) | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés à droite), pour le montage horizontal des cartes rear I/O (6 U, profondeur 160 mm) | 4 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés à droite), pour le montage horizontal des cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) | 4 | |
4 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6 U, 4 slots, avec fiche P0 (référence: 23001-534), bus de raccordement d'alimentation, 2 x connecteurs P47 (référence: 23098-115) | 1 | |
5 | Espace utile 3 U, 8 F pour deux alimentations enfichables 19" | 1 | |
6 | Unité de ventilation Hot-swap avec 2 ventilateurs (12 VDC) ; avec surveillance de ventilateur et affichage de tension | 1 | |
7 | Module d'entrée secteur AC (fiche IEC 320-C14, filtre secteur, interrupteur secteur, fusible secteur) | 1 | |
8 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 | |
9 | 3 U, Face avant 8 F, à l'avant | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.