Module de ventilation Varistar
Le module de ventilation permet un refroidissement actif facilité par les ventilateurs avec connexion IEC320. Le module de ventilation Varistar est idéal pour les toits plats avec zones de découpe.
Fonctions
- Convient aux toits avec zones prédécoupées
- Entièrement encastré dans la baie, à fleur avec le toit
- Connexion secteur via fiche SCHUKO/UTE - prise IEC 60320 C13
- Avec trois ventilateurs, entièrement câblés, câble de connexion IEC 320
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unité de ventilation, RAL 7021 | 1 | |
| 2 | Ventilateur axial 230 VAC, entièrement câblé, raccordement via connecteur mâle C14 | 3 | |
| 3 | Fiche mâle SCHUKO/UTE - IEC 60320-C13 fiche femelle | 1 | |
| 4 | Grille de protection | 3 | |
| 5 | Lot visserie de fixation | 1 |
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.