Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D
Baie conforme IP 55 et CEM pour les environnements sismiques extrêmes testés sur la zone Bellcore 4 avec une capacité de charge dynamique de 500 kg. Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande. La baie est très largement utilisée dans les applications TIC (Technologies de l'information et de la communication) en zones sismiques, les installations de construction et de transport maritimes, les aéroports, le ferroviaire et bien d'autres encore.
D’autres dimensions et versions peuvent être configurées via le configurateur en ligne
Fonctions
- Tenue sismique jusqu’à Bellcore zone 4, essai avec 500 kg selon Telcordia GR-63 Core, Certification NEBS
 - Charge statique admissible 1600 kg
 - Type de protection IP55
 - Haute capacité de blindage testée selon IEC 61587-3, avec joint de sécurité incendieEN45545-2
 
Spécifications
Attributs du produit
Rapport d'essai
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 2 | Traverse de profondeur sismique | 3 | |
| 4 | Anneaux de levage | 4 | |
| 1 | Welded Seismic frame, Heavy Load, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets | 1 | |
| 3 | EMC, flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 5 | Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
| 6 | Rear panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Side panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Base plate, one‐piece, St, finish Galvanized | 1 | |
| 9 | Seismic Welded Base Plinth 600W RAL7021 | 1 | |
| 10 | 19" panel/slide mount with EIA perforation, St, finish Alzn, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 | |
| 11 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 | 
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock | 
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.