Baie Varistar CP MIL 901E, certifiée militaire pour les chocs, les vibrations, la compatibilité électromagnétique et la corrosion
Baie avec certification militaire requise pour le terrain d'opération et la tenue dans les environnements difficiles. Solutions d'habillage électronique destinées aux applications militaires, aériennes et aux frégates.
Les organisations militaires du monde entier disposent d’une liste complète de normes pour les équipements déployés dans les applications militaires. En optant pour des équipements répondant à ces normes, les concepteurs sont assurés que les solutions COTS répondent aux exigences minimales de protection des systèmes critiques.
Fonctions
- Tests effectués par NTS selon la norme MIL-DTL-901E pour le test de table vibratoire DSSM avec une charge de 460 kg
- Tests effectués par NTS selon la procédure de test TP-PR168728-00 pour le blindage EMI - Conformité avecMIL-STD-461G
- Tests effectués par NTS selon la norme MIL-STD-810H pour la résistance à la corrosion
- Tests effectués par NTS selon la norme MIL-STD-167-1A pour les vibrations
- Double protection contre la corrosion, bâti zingué et poudré
- 4 amortisseurs de chocs sous la baie et 2 amortisseurs de chocs en partie haute
- Face arrière divisé horizontalement en 3 parties – plaque supérieure couvrant la zone de fixation des amortisseurs, plaque inférieure pour le passage des câbles, Zone centrale fermant l’espace entre la plaque supérieure et inférieure
- Tôle plancher CEM munie de découpes pour fixer les amortisseurs directement sur le bâti
Spécifications
Attributs du produit
Rapport d'essai
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 10 | Kit de mise à la masse/terre, assemblé | 1 | |
| 1 | Welded Varistar CP seismic frame 250 KGs, St profile, RAL 7021, with reinforcement brackets welded on floor frame, 10 mm, and rear frame 4 mm, St, finish Galvanized; base plate, St; 4 shock absorbers; EMC gasket | 1 | |
| 2 | Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 3 | Front door, St, finish Galvanized, RAL 7021, 4 x 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
| 4 | MIL Door stopper, 90° and 120° opening positions | 1 | |
| 5 | Rear panel, top, screw fixed, stainless steel; 2 shock absorbers | 1 | |
| 6 | Rear panel, centre, screw fixed, St, finish Galvanized, RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Rear panel, bottom, screw fixed, stainless steel | 1 | |
| 8 | Side panel, screw fixed, St, Galvanized, RAL 7021 | 2 | |
| 9 | 19" panel/slide mount with EIA perforation, St, finish AlZn, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.