Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Type IEL/ IET Avant & Type 2 Trapezoïdala

Type IEL/ IET Avant & Type 2 Trapezoïdala
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Type de poignée
  • Fixation
  • Blindage électromagnétique
  • Matériau
  • Finition avant
  • Face d'appui
  • Arêtes traitées
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur du rack
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Conformité
          Filter1

          Filtre appliqué: 1

          Produits | 5 résultats (36 articles)

          front panel

          Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Poignée, 3 U

          La face avant profilée U, blindable. Permet le montage de poignée IEL, IET ou Type 2 trapézoïdale.
          front panel 6u

          Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, Poignée IET ou de type 2

          La face avant profilée U, blindable. Permet le montage de poignée IEL, IET ou Type 2 trapézoïdale.
          front panel

          Face avant de modules enfichables pour poignée de forme 1

          Face avant plate. Permet l'assemblage de poignée d'extraction de Type 1.
          front panel

          Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Poignée type 2, 3 U

          La face avant profilée U, blindable. Permet le montage de poignée IEL, IET ou Type 2 trapézoïdale.
          front panel 6u

          Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Poignée type 2, 6 U

          La face avant profilée U, blindable. Permet le montage de poignée IEL, IET ou Type 2 trapézoïdale.