Bloc Enfichable avec Face Avant en U Bloc Enfichable avec Face Avant en U Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Face avant Type Face avant pour poignée (PIU) (54) Face avant avec poignée (PIU) (24) Type de poignée Profilé aluminium (16) IEL (32) IET (32) Trapézoïdale, statique (16) Trapézoïdale, de type 1 (24) Trapézoïdale, de type 2 (22) XL (6) Afficher tout Afficher moins Fixation À visser à l'avant (68) Face avant avec décalage de 0,1" à visser (7) E/S arrière à visser (13) Blindage électromagnétique Non (14) Non (réalisable a posteriori) (64) Matériau Aluminium Finition avant Anodisé Face d'appui Conducteur Arêtes traitées Non Hauteur du rack 3U (41) 6U (37) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 128.4mm (41) 261.8mm (37) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 3HP (2) 4HP (12) 5HP (7) 6HP (9) 7HP (7) 8HP (12) 9HP (2) 10HP (9) 11HP (2) 12HP (12) 14HP (2) 16HP (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 14.9mm (2) 20mm (12) 25mm (7) 30.1mm (9) 35.2mm (7) 40.3mm (12) 45.38mm (2) 50.5mm (9) 55.54mm (2) 60.6mm (12) 70.8mm (2) 80.9mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Conformité CEI 60297-3-101 (46) CEI 60297-3-102 (32) CEI 60297-3-103 (32) IEEE 1101,1/11 (62) IEEE 1101,10 (32) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Bloc Enfichable avec Face Avant en UAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesType IEL/ IET Avant & Type 2 TrapezoïdalaDétailsType IEL/ IET Avant DécaléeDétailsType IEL/ IET Rear I/ODétailsType XLDétailsType 1 TrapézoïdaleDétailsType Statique TrapézoïdaleDétails