Bande conductrice à souder


Bande conductrice à souder
Liaison efficace des connexions dans la même grille et avec le même potentiel. Peut être utilisé pour les connecteurs conformément à la norme EN 60603-2 (DIN 41612).
Détails
Ressources
Fonctions
- Liaison efficace des connexions dans la même grille et avec le même potentiel
- Convient également aux connecteurs EN 60603 (DIN 41612) avec broche wire-wrap
Spécifications
Type de produit | Jeux de barres |
Matériau | Cuivre |
Compatible avec | Faces avant |
Finition | Zingué |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.