Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Connecteurs

Connecteurs
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Finition
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Produits | 19 résultats (54 articles)

keying coding pin for connectors

Peigne de détrompage/ codage

Le codage de connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.
keying coding pin for connectors

Pion de détrompage pour connecteur

Le pion de détrompage du connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

Pion de codage/ détrompage pour connecteur H15 sur alimentations avec connecteur H15.
keying coding pin for connectors

Peigne de détrompage/ codage

Le détrompage s'effectue au niveau d'un connecteur. Avec le détrompage, seule la carte avec le codage complémentaire peut être insérée au bon slot.
keying coding pin for connectors

Entretoise pour Connecteur type E, G,

Entretoise, connecteurs de type E et G.
solder strip conductor

Bande conductrice à souder

Liaison efficace des connexions dans la même grille et avec le même potentiel.
spring contacts for crimping

Contacts ressort pour sertissage

Le contact à ressort pour le sertissage peut être utilisé avec les connecteurs DIN forme D.
locking lever

Embase de connecteur, Vide, Levier de verrouillage

Des leviers de verrouillage peuvent être utilisés pour fixer par exemple les cartes de terminaison ou les connecteurs d’I/O.
locking lever

Embase de connecteur type C et R, Vide

L'embase du connecteur est fixée à la carte à l'aide de vis ; elle est enfilée sur les broches à wrapper.
connector type h

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle / femelle en H. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
connector type c

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, version avec nappe

Connecteur DIN mâle/femelle C. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
connectors type b

Connecteur de type B, EN 60603, DIN 41612

Connecteur DIN mâle / femelle B. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).