NW165 Retainer
La série NW165/NW166 est une solution de maintien des cartes économique pour les applications de plaque froide. Construite en cuivre béryllium conducteur, la conception à ressort indépendante assure le maintien des cartes pour les applications à faible choc et vibrations tout en fournissant un chemin thermique de la carte à la plaque froide.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l’État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Fonctions
- Modèle à ressort de maintien
- Longueur 31,75 mm (1,25") à 311,15 mm (12,25"), par incréments de 24,5 mm (1,0")
- Fabriquée en BeCu conducteur
- Poids 0,38 g/cm (0,034 oz/")
- Compatible avec les circuits imprimés d'épaisseur 1,6 mm (0,063") ou 2,4 mm (0,094")
- DSCC 85034
- Pour les applications avec plaque froide
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.