Wedge-Lok - Série 41-5
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Wedge-Lok - Série 41-5
Référence#: 41-5-LF
La série 41-5 offre un profil étroit, idéal pour les boîtiers à forte densité d'intégration, et léger, ce qui le rend idéal pour l’aéronautique.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Détails
Ressources
CAD
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Profil 6,10 mm (0,240") x 4,57 mm (0,180")
- Actionné par vis
- 5 segment, conception sans arbre
- Options de montage flexibles
- Poids 0,93 g/cm (0,083 oz/")
- Extension maximale 5,58 mm (0,220")
- Longueur 127,0 mm (5,0") à 304,8 mm (12,0"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique
- Pour les applications avec plaque froide
- Force moyenne de serrage (5", anodisé noir) = 388 lb
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Livre blanc
Génération CAO
* Données sujettes à modification sans préavis
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.