Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Coffret de table 19" RatiopacPRO, blindage réalisable à postériori, garniture avant, 4 U, 84 F, 495 mm

Référence#: 24571-395

Le coffret tour nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection électronique pour les montages 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception épurée et des pieds pour les applications de table.

En savoir plus Lire moins 
  • EN 62368-1
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Capot (intérieur) supérieur/inférieur, Aluminium, 2 mm, passivé 2
2 Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, face vue poudrée, RAL 7016 4
3 Bandeau, Aluminium moulé, RAL 7016 4
3a Équerre de 19", Aluminium moulé, poudré, RAL 7016 2
4 Capot avant/arrière, Aluminium, 1 mm, avec cosse de mise à la masse, surface visible poudrée, face d'appui conductrice, RAL 9006 2
5 Capot (extérieur), Aluminium, 1 mm, face visible poudrée, RAL 9006 1
6 Pied de coffret antidérapant, Aluminium, revêtement poudré, RAL 7016 2
7 Lot visserie de fixation 1
CAD

Génération CAO

* Données sujettes à modification sans préavis
Accessoires associés Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.