MultipacPRO| Plaque de montage


MultipacPRO| Plaque de montage
Les plaques châssis sont conçues pour le montage des composants lourds, par exemple des transformateurs.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les plaques de montage sont conçues pour le montage des composants lourds, par ex. les transformateurs
- À visser à l'intérieur du châssis 19"
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Compatible avec | Châssis |
Type de produit | Platine de montage |
Famille de produits | MultipacPRO |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.