MultipacPRO| Poignée avant, Monobloc, largeur 10 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
MultipacPRO| Poignée avant, Monobloc, largeur 10 mm
Les poignées avant peuvent être fixées et facilitent le montage. Les poignées peuvent être montées depuis l’avant.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capacité de charge admissible 30 kg/pair
- Montage sur la face avant
- Utilisation possible pour les versions en aluminium ou en tôle
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
| Compatible avec | Châssis; Faces avant |
| Famille de produits | MultipacPRO; Cassette |
| Type de produit | Poignée |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.