Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique


Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique
Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé. Adapté aux types standard, accessoire ou circuit imprimé 4,4 et aux embouts avec détrompage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Profil central pour le montage des guide-cartes pour une largeur de rainure de 2 mm
- 2 embouts en plastique sont requis ; ceux-ci sont enfoncés aux deux extrémités du profil intermédiaire
- Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d’aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d’épaisseur
- Température de stockage : -40°C à 130°C
Spécifications
Famille de produits | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Type de produit | Support de guidage |
Type | Section centrale |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.