Codage & Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Compatible avec
- Largeur de rainure
- Matériau
- Couleur
Filtre appliqué: 1
Produits | 7 résultats (21 articles)

Détrompage pour poignée IEL/IET et guide-carte IEEE
          Basé sur la norme IEEE, les guide-cartes et les poignées peuvent être codés.
        

Guide-carte| Clip ESD
          Clip ESD assurant un contact conducteur entre la carte PCB et le profilé horizontal.
        

Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique
          Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé.
        

Guide-carte| IEEE avec codage, clip ESD, pion de centrage
          Le clip ESD pour la pion de centrage d'alignement est monté sur des guide-cartes conformément à la norme IEEE 1101.10/11.
        

Guide-carte| 4,4", en plusieurs parties, Pièce intermédiaire en Aluminium Extrudé
          Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé.
        

Guide-carte| Bloc de codage pour guide-cartes de type Accessoire, PC
          Le bloc de codage/ détrompage est inséré dans le profilé horizontal et placé devant un guide-carte.
        

Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique
          Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé.