Cassette en kit, Avec blindage, Couvercle plein
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cassette en kit, Avec blindage, Couvercle plein
Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge les accumulations électrostatiques.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face arrière avec découpe pour connecteur unique (conforme à EN 60603, DIN 41612, types de construction : B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Flancs droit et gauche extrudés avec rainure, pour enfichage de carte de circuit imprimé (position normalisée de la carte sur le flanc gauche uniquement)
- Capots supérieurs, surface pleine
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Type de produit | Cassette |
| Type | Cassettes PRO |
| Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.