SBTT-250 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        SBTT-250 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zugehörige Produkte
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Merkmale
- Verzinnter Kupferblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen
 - Zugängliche Tunnel ermöglichen eine einfache Drahtverbindung
 - Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung
 - Einstellbare transparente Abdeckung
 - Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden
 - Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen
 - Befestigungszubehör zu SBLEC-Leistungsblöcken für die direkten Schalttafelmontage ist erforderlich
 - RoHS-konform
 - Halogenfrei
 
Spezifikationen
| Auslegungsrichtlinien für Verteilerblöcke, Leistungsblöcke und Stromanschlüsse | ||||||||||
| Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C | ||||||||||
| Umgebungstemperatur (° C) | 30 ° | 35 ° | 40 ° | 45 ° | 50 ° | 55 ° | 60 ° | 65 ° | 70 ° | 75 ° | 
| Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 
| * Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses | ||||||||||
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
        CE, ERIFLEX SB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      
        cUR XCFR8.E198301
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        cUR XCFR8.E198301
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        CSA 70044370
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        UR XCFR2.E198301
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1059
    
      
        UR XCFR2.E198301
      
      
      
          
      ANSI/UL 1059
    
      
        UKCA, ERIFLEX SB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.