Verstärkte kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis


Verstärkte kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Kompaktes Design passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 3/4")
- Mechanisch verstärkt
- Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes
- Schnell und leicht zu installieren
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Stromschienenbreite | 1.970" - 3.15" |
Stromschienenbreite | 50 - 80 mm |
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.