nVent ERIFLEX IBSB-Trägerbausatz für Flexibar und IBSB Advanced
nVent ERIFLEX IBSB und das Verstrebungssystem Flexibar Advanced (IFBS) wurde für den nVent ERIFLEX Flexibar Advanced und für die geflochtenen Leiter der Reihe IBSB entwickelt. IFBS ist eine wirtschaftliche Lösung zum Festhalten und Befestigen von Flexibar- und IBSB-Leitern zwischen zwei elektrischen Geräten. Diese kompakte Befestigungslösung ermöglicht einen geringen, einstellbaren Abstand zwischen den Phasen und ermöglicht so die einfache und saubere Ausrichtung an Formgehäuse-Schutzschalter (Molded Case Circuit Breakers, MCCB) oder anderen kompakten elektrischen Geräten. Der IBSB-Trägerbausatz kann an einer Schrankrückwand oder auf einem C-Profil montiert werden. Dank der Vielseitigkeit können Leiter nebeneinander oder übereinander und mit einem oder mehreren Leitern je Phase montiert werden. Damit ist der IFBS schnell und einfach zu installieren. Außerdem bietet der IFBS mit seiner Zertifizierung nach IEC® 61439-1 und der Zusammensetzung aus raucharmen, halogenfreien, flammhemmenden Werkstoffen, die von Natur aus hochtemperaturbeständig sind, sicheren und zuverlässigen Schutz.
Merkmale
- Geeignet für den nVent ERIFLEX Flexibar und die geflochtenen Leiter der Reihe IBSB mit 20 bis 63 mm Breite und Leiter jeder Größe (100 A bis 1600 A)
- Eine Lösung mit dem Small Form Factor, die eine saubere Anordnung zwischen den Phasen ermöglicht. Dies erlaubt die einfache Ausrichtung auf MCCBs oder anderen kompakten elektrischen Geräten
- Leiterkompressionssystem zur Anpassung an jede Leitertiefe, bis zu zehn Lagen nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
- Optional – der Verstärkungssatz nVent ERIFLEX IFBS für Situationen mit hohen Kurzschlusswerten bis zu 130 kA Spitze
- Zertifiziert nach IEC® 61439-1 und RoHS-konform
- Der Bausatz enthält 12 Halteblöcke
Spezifikationen
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.