Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERIFLEX IBSB-Trägerbausatz für Flexibar und IBSB Advanced

nVent ERIFLEX IBSB und das Verstrebungssystem Flexibar Advanced (IFBS) wurde für den nVent ERIFLEX Flexibar Advanced und für die geflochtenen Leiter der Reihe IBSB entwickelt. IFBS ist eine wirtschaftliche Lösung zum Festhalten und Befestigen von Flexibar- und IBSB-Leitern zwischen zwei elektrischen Geräten. Diese kompakte Befestigungslösung ermöglicht einen geringen, einstellbaren Abstand zwischen den Phasen und ermöglicht so die einfache und saubere Ausrichtung an Formgehäuse-Schutzschalter (Molded Case Circuit Breakers, MCCB) oder anderen kompakten elektrischen Geräten. Der IBSB-Trägerbausatz kann an einer Schrankrückwand oder auf einem C-Profil montiert werden. Dank der Vielseitigkeit können Leiter nebeneinander oder übereinander und mit einem oder mehreren Leitern je Phase montiert werden. Damit ist der IFBS schnell und einfach zu installieren. Außerdem bietet der IFBS mit seiner Zertifizierung nach IEC® 61439-1 und der Zusammensetzung aus raucharmen, halogenfreien, flammhemmenden Werkstoffen, die von Natur aus hochtemperaturbeständig sind, sicheren und zuverlässigen Schutz.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -40 to 130 °C
Arbeitstemperatur -40 to 266 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen