nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an
- Stark, mechanisch widerstandsfähig und kurzschlussgeprüft nach IEC 61914 bis zu 67kA rms - 147kA Peak
- Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen Leitern (12,5 mm Raster)
- Installation nebeneinander oder übereinander
- Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration
- Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand
- Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelrinnentypen
- Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung
Spezifikationen
| Dämmungsspannung | 1000;1500 | 
| Durchschlagfestigkeit, UL | 1500;1500 | 
| Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1 | 3500 V AC bei 1 Min. | 
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt | 
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | 
| Geringe Rauchgasdichte | ISO 5659-2 | 
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports 
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      







- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.