MFF nVent ERIFLEX Flexibar Faltwerkzeug Startersatz
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        MFF nVent ERIFLEX Flexibar Faltwerkzeug Startersatz
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Satz enthält Faltwerkzeug, festen Schraubstock, Schiene und Klammern
- Faltet alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar, ohne die Isolierung zu beschädigen
- Satz ermöglicht L-förmiges und Z-förmiges Falten
- Zusätzliche Faltwerkzeugkomponenten zur Herstellung von U-förmigen Falten und zum Falten von langen Stücken aus nVent ERIFLEX Flexibar erhältlich
- Einfache Reproduzierbarkeit vieler Formen und Größen
- Reduziert deutlich den nVent ERIFLEX Flexibar-Ausschuss
- Begrenzt schwere nVent ERIFLEX Flexibar-Handhabung
- Schnelle und einfache Einrichtung
- Werkzeug kann leicht zur Baustelle transportiert werden oder in der Werkstatt fixiert bleiben
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.