FTCBI Isolierte Flachlitze in Spule, verzinntes Kupfer


FTCBI Isolierte Flachlitze in Spule, verzinntes Kupfer
Details
Ressourcen
Merkmale
- Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet
- Nicht magnetische Materialien
- Verzinnte Oberfläche sorgt für diebstahlsicheres Erscheinungsbild
Spezifikationen
Oberfläche | Verzinnt |
Dämmungsdicke | 0.04" |
Dämmungsdicke | 1 mm |
Dämmungsspannung | 450V |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Temperatur | 158 °F Max |
Temperatur | 70 °C Max |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.