FS Abstandsklemme, Schnappverschluss
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        FS Abstandsklemme, Schnappverschluss
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Stellt Träger für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte umflochtene Leiter, ohne die Isolierung zu beschädigen
 - Sichert den korrekten Abstand für eine optimale Kühlung
 - Unterstützt bis zu vier Leiter parallel
 - Einfache Installation
 - Halogenfrei
 - RoHS-konform
 
Spezifikationen
| Material | Polyamid | 
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F | 
Flyer
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.