BS-125A Vierpolige Isolierhalterung


BS-125A Vierpolige Isolierhalterung
Details
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem
- Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden
- Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde
- Lässt sich mit Klipps vom Typ DR-CLIP an der DIN-Schiene anbringen oder mit Schrauben montieren
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.