ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Isoliermodul
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Isoliermodul
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen
- Extrem robuste Konstruktion
- Halogenfreie Isolatoren
- RoHS-konform
Spezifikationen
| Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt | 
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C | 
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        CE, ERIFLEX ABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      - Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.