PEMSA-Gitterrinnensystem
Das PEMSA-Gitterrinnen-System ist eine branchenführende Lösung zur Befestigung von Kabeltrassen für die heutigen Hochleistungskabelsysteme. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Feldeffizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren. Das PEMSA-Gitterrinnen-System ist die perfekte Kombination von Leistung, Zeiteinsparung und Vielseitigkeit, die von heutigen Auftragnehmern für die Installation von Datenübertragungskabeln und sonstigen Elektroinstallationen gefordert werden.
Produkte | 26 Ergebnisse (210 artikel)

PEMSA Wire Basket Tray Easy Strut Clip
Allows quick installation of the Pemsa basket tray to 41mm x 41mm and 41mm x 21mm strut channel.

PEMSA-Gitterrinne Bodenfuß
Vielseitige Gitterrinnen-Halterungen für schnelle und sichere Unterbodeninstallationen.