nVent CADDY Speed Link ist ein universelles Befestigungssystem, entwickelt um die Installationszeit zu verkürzen. Als kostengünstige Alternative zu Ketten, Gewindestangen und deren Zubehör; selbst alternativ zu Montageschienen stellt dieses innovative System die Vielfältigkeit zur Verfügung, die sämtliche Anforderungen an Befestigungen erfüllt.
Merkmale
- Die Systeme bestehen aus Verschluss, Stahlseil und speziellem Endanschluss
- Stabiles, flexibles Stahlseil
- Sortiment von Verschlüssen für verschiedene Anwendungen und Lasten
- Umfassendes Angebot an Endanschlüssen zur Befestigung an der Bausubstanz
- Erlaubt die Abhängung von Objekten unter einem Winkel, auch von geneigten Decken
- Können alleine oder zusammen mit anderen Befestigungen aus dem nVent CADDY Sortiment eingesetzt werden
Unterkategorien
Produkte | 43 Ergebnisse (159 artikel)

Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link
Die gebrauchsfertigen Montagesätze enthalten ein abgelängtes Kabel dessen Ende verschmolzen ist um ein Ausfransen zu vermeiden, ein Hakenendstück, das an einem Ende angebracht wird um Installationszeit zu sparen und ein werkzeugloses Schloss.

Drahtseilklipp
Werkzeugloser Clip für Zwischenstützen im Tragsystem oder für Seilabhängungen, z.B. für Beleuchtung.

nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle
Seilspulen sind in loser Schüttung erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed Link-Tragsysteme für jedes Projekt anpassen können.

nVent CADDY Speed Link Light Pack mit Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Drahtseilsystem für geringe Lasten mit Verschluss mit ultraflachem Profil. Ideal geeignet zur Abhängung von Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.

nVent CADDY Speed Link Light Pack Spulensatz
Der Satz umfasst eine Spule nVent CADDY Speed Link Light 1-mm-Drahtseil sowie 100 Verschlüsse mit ultraflachem Profil, was den Transport zur Baustelle vereinfacht und das Inventar verringert.

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Haken
Leichtes Seilaufhängungssystem mit Seilschloss und Gewindebolzen. Das System ist ideal für die Unterstützung von Schaltkästen, Beleuchtung und Beschilderung.

nVent CADDY Speed Link SLS mit Deckenhaken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell auf verschiedenen Trapezdeckenstrukturen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link Y-Haken Erweiterung mit Schlaufe
nVent CADDY Speed Link-Verlängerung mit Y-Haken, die in Kombination mit vorgeschnittenen Kabellängen eine schnelle Abstützung von Gitterboxen, Kabelträgern oder Beleuchtungen ermöglicht.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Deckenstrukturen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit
Das Kit enthält eine Spule aus nVent CADDY Speed Link Seil und SLK-Seilschlössern, die zusammen verpackt sind. Dies vereinfacht den Transport zur Baustelle und reduziert den Lagerbestand.

nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit mit Seilschneider
Das Kit enthält eine Spule aus nVent CADDY SpeedLink Seil, SLK-Seilschlössern und eine Seilschere, die zusammen verpackt sind. Dies vereinfacht den Transport zur Baustelle und reduziert den Lagerbestand.

Ringmutter
Universeller Befestigungspunkt für das CADDY Speed Link-Tragsystem an Betonkonstruktionen.