nVent CADDY Pyramid Flachdachsysteme
nVent CADDY Pyramid Standfüße werden auf der Dachoberfläche aufgelegt und dienen zur Unterstützung elektrischer und mechanischer Anwendungen auf einer Vielzahl von Dachoberflächen. Sie bieten überlegene Tragfähigkeit und reduzieren drastisch die Installationszeit. Sie ersetzen langsame, schwere und arbeitsintensive Methoden zur Unterstützung von Rohr, Kabelschutzrohr, Lüftung, Kabelrinne und Ausrüstung. Im Gegensatz zu Holzblöcken werden nVent CADDY Pyramid Halterungen speziell für Dachanwendungen mit einzigartigen Materialien und Oberflächen entwickelt, die Dachbahnen schützen und überlegenen Korrosionsschutz bieten.
Unterkategorien
Produkte | 19 Ergebnisse (33 artikel)

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Pin
Damit können gelochte Kabelkanäle auf nVent CADDY Pyramid Tool-Free Sockeln gesichert werden.

nVent CADDY Pyramid Tragsystem Montagesatz, 6-Standfuß-Rahmen
Komplettlösung mit allen Füßen, Beschlägen und Rahmenteilen für die Konstruktion eines 2-m-Gerätestützgerüsts.

nVent CADDY Pyramid Erweiterungssatz für Tragsystemrahmen
1-m-Erweiterung passend zu jedem 1-m- oder 2-m-Tragsystemsatz für individuelle Längen und Konfigurationen.

nVent CADDY Pyramid – Querstrebe für leichtes Tragsystem
Die Querstrebe für leichte Pyramid Tragsysteme bietet zusätzliche Unterstützung und strukturelle Steifigkeit für das leichte Pyramid Tragsystem.

nVent CADDY Pyramid Tragsystem Standfuß
Die Füße lassen sich zwischen 305 bis 457 mm in der Höhe verstellen. Mithilfe der Schienen lassen sich dadurch bedarfsgerechte Gerüste konstruieren.

nVent CADDY Pyramid Universalträger
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 102 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer Länge von 140 mm, 254 mm oder 406 mm; mit selbstsicherenden Edelstahlmuttern für kundenspezifische Lösungen.

nVent CADDY Pyramid Tragsystem Klammer
Trägerklammer zur sicheren Befestigung schwerer mechanischer Geräte an einem individuell konstruierten Rahmen aus Montageschienen.