nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mit Schnappverschluss
- Alterungsbeständige Einlage
- Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1
- Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign
- In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert
Spezifikationen
| Stangengröße (RS) | M8;M10;1/2" |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Temperatur | -50 to 110 °C |
| Temperatur | -58 to 230 °F |
Fallstudie
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.