Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY Macrofix

nVent CADDY Macrofix

Unterkategorien

nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage

nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl

Produkte | 3 Ergebnisse (56 artikel)

PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Mutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 11–15 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 19–25 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 25–31 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 31–37 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage, 58–68 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 11–15 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 19–25 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 25–31 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 31–37 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 58–68 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 88–98 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rohr, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 108–118 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 138–148 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 160–170 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 215–225 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 265–275 mm OD, 10" Rohr, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 309–319 mm OD
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl

Edelstahl-Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 11–15 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 19–25 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 25–31 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 31–37 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 58–68 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 88–98 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rohr, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 108–118 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 138–148 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 160–170 mm OD, 6" Rohr
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 215–225 mm OD, 8" Rohr, 200 DN