Kabel/Kabelschutzrohr
Produkte | 70 Ergebnisse (330 artikel)

Kabelklammer
Einteilige Kabelklemme, die so konstruiert ist, dass sie sich um das Kabel wickelt, um es zu stützen und von Hand direkt in ein Loch mit 6 mm Durchmesser einzuführen.

Leitungsklippsteckverbinder aus Kunststoff
Innovative strukturelle Befestigung für die Kunststoffrohrklemmen zum Aufhängen eines Kunststoffrohrs an einem bereits installierten. Ideal für Nachrüstungen.

C-LW Gegenwanne für Bügelschellen
Einfache Installation von Kabeln an Montage- und Profilschienen.

LR Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, mehrere Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

Abstandsmontagesockel für Kabelklemmvorrichtung
Versetzte Montagebasis für Kabelklemme, um zu vermeiden, dass das Kabel in direktem Kontakt mit der Struktur steht. Kann in zwei verschiedenen Richtungen installiert werden und ermöglicht mehrere Versatzabstände.

NM Kabelhalter mit Gewindestange/Drahtstangenklipp
Einfache Installation, multi-function clip designed to support nn-metallic cable to rod and wire elements. Push in installation for worry free secureness and cable integrity.

SC Snap Clip
Einfache Möglichkeit, Kabel oder Rohr durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

Kabelbinder mit Stecker
Kabelbinderhalter für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann. Ideal zur Befestigung von Kabelbündeln.

Snap Clip für Solarinstallationen
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufstecken einer Klammer an einem Solarpanel zu befestigen.

SCD Multi-Kabel Klipp für Metalldecken mit Schwalbenschwanzprofil
Werkzeugfreie Kabelverlegung an der Metalldecke, bei der Platz besonders wichtig ist.