C-CR Rohr-/Kabelklammersystem
Produkte | 4 Ergebnisse (29 artikel)

Rohr-/Kabelschelle
Das CR Kabelklemmsystem kann verwendet werden, um Rohre an Montageschienen oder der C-Klammer zu befestigen.

Multifunktions-C-Klammer
Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger mit dickem Flansch. Ideal in Kombination mit der CR-Schelle.

Lackschutzplatte für C-Klammer
Lackschutzplatte für die C-Klammer zum Schutz von Lack und anderen Oberflächen vor Kratzern.

Vierkantmutter für multifunktionelle C- Klammer
Quadratische Mutter aus Stahl für die C-Klammer. Ideal zur Installation von Gewindestangen an dicken Flansch.