Smart byggnad och smart konstruktion
Växande behov av energi och data i smarta byggnader

Möjligheten:
Med modern stadsutveckling blir byggnader av alla typer, höghus, hotell och sjukhus, alltmer uppkopplade för att automatisera processer med fokus på att göra dem säkrare, tryggare och mer hållbara. Smarta byggnader är smart anslutna för att automatisera belysning, värme och luftkonditionering och göra byggnader säkrare, energieffektiva och bekväma. Smart konstruktion krävs också för att skapa en smart byggnad och säkerställa att den uppförs så säkert, tillförlitligt och effektivt som möjligt, så att du sparar tid och pengar.
- Betydande krav på förfabrikerade lösningar för att spara tid och enkel installation
- 97 % av det befintliga bygglagret kräver stora uppgraderingar för att uppfylla målen för minskade koldioxidutsläpp för 2050 i Europa*
*ARUP EU Green Deal 2020
ÖKA BYGGNADENS SÄKERHET OCH PRESTANDA MED INNOVATIVA ELEKTRISKA LÖSNINGAR
NVents lösning:
NVent erbjuder säkra och förebyggande lösningar för att skydda dina värdefulla tillgångar samt lösningar för arbetsbesparingar med enkel installation. Öka installationseffektiviteten med tråd- och kabelhantering till färdiga lösningar som är enkla att använda.
Skyddslösningar för att minimera skador eller avbrott med åskskydd, jordning och potentialutjämning samt seismiska lösningar. Vi går steget längre för att skydda mot skador med smart frostskydd, läckagedetektering och brandklassade kabeldragningslösningar. Bland våra skyddslösningar finns skåp för viktiga elektriska och elektroniska komponenter för att öka komforten med golvvärme och energieffektivt varmvatten.