Core Central-kontor för telekom
Lösningar för Core Central-kontor inom telekom
Huvudväxelanläggningen och kärnelementet i ett telekomnätverk, centralkontoret omstrukturerat till ett datacenter (CORD), står i begrepp att ta datorhallens kostnadsbesparingar och molnets smidighet till telekomnätets utkant.
Stora kraftsystem för växelström och likström är placerade på centrala kontor för att alltid kunna tillhandahålla kontinuerlig strömförsörjning. Det är absolut nödvändigt att den känsliga, verksamhetskritiska elektronik som finns på dessa platser skyddas från överspänningar från blixtnedslag, extrema temperaturer, damm och elektriskt brus. Med ledande erfarenhet och expertis tillhandahåller nVent kompletta fysiska infrastrukturer, inklusive elskydd, rack och skåp; högpresterande datorsystem och avancerad kylning; övervakning och kraftlösningar.

PRODUKTER
ELSKYDDSLÖSNINGAR
Kapslingar och kylningslösningar
VIDEOR

nVent SCHROFF DNS kylningskapacitet
Att välja rätt kylningskoncept är avgörande för att undvika värmerelaterade fel och haverier i IT-utrustning. nVents experter konsulterar kunder i specifikationen av sitt kylningskoncept för datacenter för att rekommendera de mest lämpliga, energieffektiva lösningarna.

nVent SCHROFF Varistar CP serverrack
Serverracket Varistar CP klarar en statisk belastning på 1 600 kg och har en unik profil av meandertyp för maximal flexibilitet vid fixering. Förkonfigurerade skåp som är klara att använda med kort ledtid och startpunkt för individuella konfigurationer och modifieringar.

nVent SCHROFF RackPower
Få fullständig flexibilitet, säkerställ drifttiden, automatisera hanteringen av din infrastruktur och utforma din kraftlösning via en myriad av tillgängliga konfigurationsalternativ. Stöder upp till tre olika uttagstyper och kan konfigureras som ”toppmatning” eller ”bottenmatning”.
Resurser