Varför ska entreprenörer använda prefabricerade elprodukter?
I branschen för kommersiell byggnation har entreprenörer enkla prioriteringar: att utföra arbetet korrekt, säkert och snabbt. Moderna byggnader kräver mer elektriska system än någonsin, arbetstiden på plats är värdefull och det är viktigt att upprätthålla säkerheten. Entreprenörer måste alltid utmana sig själva för att förbättra säkerheten på olika byggarbetsplatser, följa en fast plan och budget och få allt material de behöver, när de behöver det. Det är här tillverkade prefabricerade elektriska produkter kan påverka.
Tillverkade prefabricerade elektriska produkter är förmonterade elektriska komponenter som tillverkas i en kontrollerad fabriksmiljö. Efter monteringen skickas de till byggarbetsplatser för installation. Exempel på prefabricerade elektriska produkter är kopplingsdosor, kablage, kretsar m.m.
Dåligt genomförda prefabriceringslösningar har ett dåligt rykte inom byggbranschen, men det är andra tider nu. Användning av prefabricerade lösningar på rätt sätt kan hjälpa elentreprenörer att utföra sina jobb mer effektivt samtidigt som de minimerar avfall och skapar säkrare arbetsplatser.
Prefabricerade elektriska produkter har flera fördelar, bland annat högre kvalitet, effektivitet, säkerhet och hållbarhet:
Prefabricerade produkter är ofta av högre kvalitet och mer konsekvent konstruerade eftersom de byggs i en kontrollerad miljö istället för att monteras på plats. Kontrollerade fabriksmiljöer påverkas inte av väder, schemaändringar på byggarbetsplatser eller många av alla de andra faktorerna som kan påverka arbetet på fältet. Fabriksproduktion ger även produktionsarbetare möjlighet att utveckla sin expertis inom byggnadsmontering och möjliggör rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inom tillverkningsanläggningen.
Tidseffektivitet är en viktig fördel med prefabricerade elektriska produkter eftersom de minskar arbets- och installationstiden på plats. Prefabricerade produkter är byggda enligt de exakta specifikationer som krävs på en byggarbetsplats och levereras till arbetsplatsen som en enhet, vilket innebär att elektriker inte behöver leta reda på saknade delar eller ersättningskomponenter om små komponenter går förlorade. Det hjälper elektriker att göra sitt jobb mer effektivt och fokusera på att tillämpa sin expertis på kritiskt elektriskt arbete istället för att ägna sig åt grundläggande montering eller söka efter saknade delar.
Dessutom förbättrar prefabricerade produkter säkerheten genom att minska elektriskt arbete på plats. De testas innan de levereras till byggarbetsplatsen. Elektriska anslutningar av hög kvalitet är avgörande för säkerheten för personer i byggnaden och prefabricerade lösningar förbättrar säkerheten för entreprenörer. Prefabricerade lösningar som levereras till installationsplatsen innebär att elektriker tillbringar mindre tid åt att röra sig runt på potentiellt farliga byggarbetsplatser. Kvaliteten på prefabricerade lösningar förbättrar även säkerheten för ett helt byggprojekt genom att minska risken för fel i de elektriska system som arbetare utsätts för varje dag.
När det gäller hållbarhet kan prefabricerade lösningar minska avfallet på arbetsplatsen genom att minska skrotning och omarbetning. Eftersom prefabricerade lösningar tillverkas på en annan plats än byggarbetsplatsen kan kunderna dra nytta av effektiviteten i fabriksmiljön och eftersom slutprodukterna redan är monterade är det osannolikt att delar behöver bytas ut eller kastas bort på grund av misstag i monteringen. Det innebär att mindre avfall genereras totalt sett för projektet.
nVent erbjuder elanslutnings- och skyddstjänster för konstruktion, tillverkning och leverans av prefabricerade elektriska produkter direkt till byggarbetsplatser enligt entreprenörens schema.
”De kompletta nVent CADDY-prefabriceringslösningarna ger färdiga svar under projektets konstruktionsfas”, säger Mona Electric-teamet, en av nVents värdefulla kunder. ”Sedan nVent utvecklade sin innovativa Open Back Box har vi varit mer som partner vad gäller att lösa problem.”
De förmonterade nVent CADDY-produkterna sparar tid på byggarbetsplatser som annars skulle ha ägnats åt att montera flerdelskomponenter. nVent standardiserar grundläggande monteringsenheter för vanliga installationer på arbetsplatsen, vilket bidrar till att uppfylla budgetmål samtidigt som lagerhållningen kontrolleras och produktiviteten maximeras. nVent CADDY-lösningarna levereras med heltäckande prefabriceringssupport för våra kunder. Prefabriceringsprojekt tilldelas till erfarna elektriker från ett team med över 100 års kombinerad erfarenhet på fältet, vilket ger en smidig konstruktionsprocess.
Ta reda på mer: Prefabriceringsprodukter för elektriska installationer | nVent CADDY