Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Tre viktiga tekniker för det vätskekylda datacentret

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
NYHETSARTIKEL
Tre viktiga tekniker för det vätskekylda datacentret

AI-utvecklingens ökande takt och högpresterande databehandling förändrar branschen för kylning av datacenter. Nästa generations teknik, inklusive grafikprocessorer från NVIDIA, kräver vätskekylning. Den här tekniken är här för att stanna och blir allt mer omfattande för varje år. Datacenteransvariga måste tänka på hur, inte om, de ska implementera vätskekylning i sina datacenter.  

Vid vätskekylning används kallt vatten istället för luft för att fånga upp och transportera värme bort från kretsar. Det kan fungera bättre samtidigt som det sparar energi och gör driften mer hållbar. 

Vätska har mycket större värmeavledningskapacitet än luft, vilket ökar energieffektiviteten (PUE), sänker energikostnaderna och bidrar till miljömässig hållbarhet. Vätska kan även användas närmare värmekällan (kretsen) än luft, vilket ökar effektiviteten ytterligare. 

Vätskekylning kan även hjälpa datacenter att öka kapaciteten inom sitt befintliga format och ge fördelaktig avkastning på investeringar för datacenteranläggningar. Vätskekylningssystem är en effektiv lösning för att uppnå de temperaturparametrar som krävs och sänka energiförbrukningen för kylsystem, samtidigt som kretsdensiteten kan ökas. 

För att bygga en korrekt utrustad vätskekyld infrastruktur måste många olika typer av teknik samverka. Det här är de tre viktigaste:

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Kylvätskefördelningsenhet 

Kylvätskefördelningsenheter (CDU-enheter) är hjärtat och hjärnan i det vätskekylda datacentret och pumpar kyld vätska genom rack med optimal hastighet och temperatur för att maximera kylningen. I CDU-enheter används avancerade kontrollalgoritmer för användning av energi på ett så effektivt sätt som möjligt och samtidigt upprätthåller de lämplig driftstemperatur för IT-utrustning. CDU-enheter kan vara en fristående utrustningskomponenter som styr vätskeflödet genom en annan kylningsinfrastruktur eller så kan de integreras i annan utrustning. Även om en CDU inte uttryckligen används i ett vätskekylningssystem används CDU-teknik emellertid alltid för att styra vätskeflödet i ett kylsystem.  

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer rätt CDU-enhet, från de typer av pumpar som används till hur den upprätthåller vattenkvaliteten, till hur den integreras med systemet som helhet, men att göra rätt val är avgörande. Med nVents RackChiller-CDU800-systemet ligger fokus på att tillhandahålla högsta tillförlitlighet, tillgänglighet och servicebarhet för vätskekylning direkt till krets. CDU800 matas från ett primärt anläggningsvattensystem där de inbyggda pumparna driver kylslingeflödet för det sekundära teknikkylsystemet. Värmeväxlaren i CDU-enheten överför överskottsvärmen från den sekundära kylvätskan till den primära. Hela systemet är integrerat i ett hölje där service kan utföras via fram- och bakluckorna, vilket gör det enkelt att utföra service på och anpassa systemet. Konstruktörer kan även koppla CDU-enheter till en bakdörrskylare för att avskilja den storskaliga kylaren, torrkylaren eller kyltornen.  

Värmeväxlare i bakdörr 

Värmeväxlare i bakdörr (RDHx) använder vätskekylningsteknik i kombination med befintlig infrastruktur för luftkylning för att skapa en effektivt kyld miljö på serverracknivå istället för kylning av ett helt rum. Det gör att datacenter som fortfarande använder kretsar som kan kylas med luft kan använda vätskekylning för att förbättra kapaciteten och energieffektiviteten.  

nVents RDHX Pro är effektiv, skalbar och enkel att utföra service på. Eftersom datacenter reglerar värme från IT-utrustning med kylning på racknivån i stället för på rumsnivån kan datacenteransvariga installera fler RDHX-enheter där de behövs och endast kyla de områden där de har aktiv IT-utrustning i stället för att kyla ett helt rum där sådan utrustning står. Fläktarna på dörren, pekskärmsstyrning och nätaggregaten kan bytas ut utan att stänga av enheten, vilket är mycket viktigt för en bransch där tillgänglighet dygnet runt är standard.  

Vätskegrenrör 

Även om grenrör inte har avancerade algoritmer eller programmering är de absolut avgörande för framgångsrik kylsystemimplementering. Grenrör levererar kylvätska från CDU-enheter eller annan utrustning till kylutrustning i racket. Eftersom grenrören transporterar vätska i så nära anslutning till IT-utrustningen är det avgörande att alla anslutningar är droppfria och fungerar tillsammans med all utrustning. Om grenrören inte fungerar äventyras hela systemet.  

nVents RackChiller-grenrör är konfigurerbara och utformade för att användas i vätskekylda tillämpningar som kräver ökad drifttid och förbättrad energiförbrukningseffektivitet. Grenrören är utformade med integrering och installation i åtanke med plug-and-play-anslutningar och universalmonteringsfunktioner och de fungerar tillsammans med annan datacenterutrustning. 

Läs mer om våra vätskekylningslösningar →

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnerskap och hållbarhetsinsatser, som visar på företagets engagemang för innovation och samhällsarbete när det gäller elektriska anslutningar och skydd.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer