Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Stödja vindkraft i tillämpningar till havs

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
NYHETSARTIKEL
Stödja vindkraft i tillämpningar till havs

 

Den ökande användningen av vindkraft stöder vår övergång till en mer hållbar och elektrifierad värld. Vindkraft har flera fördelar, bland annat kostnadseffektivitet, energisäkerhet och koldioxidfri energigenerering. Vindenergikostnaderna är minimala efter installationen av ett vindkraftverk och sådana installationer kan ersätta energigenereringsmetoder där fossila bränslen används och som orsakar växthusgasutsläpp. Utöver alla fördelar och tillväxten inom vindkraftsindustrin finns det även utmaningar, till exempel säkerhet, tillförlitlighet och risken för kostsamma skador om vindkraftverken inte skyddas på rätt sätt. 

Havsbaserade vindkraftstillämpningar är unika. Havsbaserade vindkraftsparker tenderar att ligga på mer avlägsna platser och längre bort från underhållsanläggningar. Det omgivande vattnet medför också en högre risk för blixtskador. Havsbaserade vindkraftsparker tenderar också att ha större turbiner och exponeras för högre vindhastigheter än vindkraftverk på land. 

Under de senaste åren har USA gjort betydande investeringar i havsbaserad vindkraft. 

Enligt Office of Energy Efficiency and Renewable Energy har 2,1 miljarder dollar investerats sedan 2023 för hamnutveckling, fartygsbeställningar, personalutveckling, forskning och andra investeringar i leveranskedjan.Dessutom är den globala installationskapaciteten för havsbaserad vindkraft 2023 den fjärde största årliga installerade kapaciteten hittills. 

Vid havsbaserade vindkraftstillämpningarär åskskydd, jordning och potentialutjämning samt elanslutningar av avgörande betydelse. 

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


Åskskydd 

Blixtnedslag kan ha förödande effekter på elektriska komponenter som sitter i nacellerna i vindkraftverk. Eftersom havsbaserade vindkraftverk tenderar att vara högre och mer exponerade löper de större risk att drabbas av blixtnedslag. Både vindkraftverksblad och -torn måste skyddas mot blixtnedslag, och nVent tillhandahåller en mängd olika lösningar som bidrar till att säkerställa att vindkraftverken fungerar utan avbrott orsakade av blixtnedslag. Våra åskledare har installerats på tusentals vindkraftverksblad över hela världen. För åskskydd har vi lösningar för rotorblad, naceller och torn. Det omfattar komponenter som receptorer, nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar, ledare och räknare/registreringssystem för blixthändelser. nVent erbjuder även en blixträknare med fjärrövervakning, som är installerad på nedledaren för registrering av det antal blixtnedslag som fångas upp av skyddssystemet. 

Jordning och bindning 

Vindkraftverkets jordningssystem måste uppfylla kraven gällande steg- och beröringsspänning för personalens säkerhet, tillhandahålla tillräcklig jordreferenspotential för att säkerställa korrekt funktion hos elektrisk utrustning och effektivt avleda energin från blixtnedslag. nVents experter kan hjälpa tekniker och konstruktörer att välja rätt lösningar för konstruktioner och projekt med hjälp av den senaste programvaran för jordningskonstruktion. Exempel på jordningsprodukter är nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar, armeringsklämmor, jordtestare och nVent ERICO-jordförbättringsmaterial (Ground Enhancement material, GEM) som alla uppfyller IEC-standarder. 

Elanslutningar 

Starka elanslutningar ger effektiv energiöverföring, tillförlitlighet och säkerhet i vindkraftverk. Olika skarvblock, strömshuntar, fördelningsblock, flexibla ledare och samlingsskenor kan användas för att skapa strömanslutningar mellan komponenter i nacellen, tornet och strömkällan. nVents flexibla ERIFLEX Flexibar Advance-samlingsskena minskar det antal elanslutningar som krävs i vindkraftskonstruktioner och förbättrar tillförlitligheten hos elanslutningar genom att eliminera kabelskor. Dessa flexibla samlingsskeneanslutningar innebär även att en mindre nacelle kan användas tack vare en snävare böjradie för anslutningar, vilket innebär kostnadsbesparingar, effektivitet och förenklad konstruktion. 

nVent har varit en pålitlig partner inom elbranschen i mer än ett sekel. Vi erbjuder produkter med lång livslängd som är mindre benägna att gå sönder i förtid och utsätta viktiga tillgångar för skador. Ofta är det kostsamt att reparera skador på havsbaserad vindkraft. Vi strävar efter att skydda värdefulla, verksamhetskritiska tillgångar mot kostsamma skador med innovativa funktioner. 

Läs mer om våra VINDKRAFTSLÖSNINGAR →

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnerskap och hållbarhetsinsatser, som visar på företagets engagemang för innovation och samhällsarbete när det gäller elektriska anslutningar och skydd.

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser.