Stödja distribuerade energitillämpningar med energilagringsteknik
Vårt elnät blir mer distribuerat och mer förnybart än någonsin. Energilagring är en kritisk teknikkomponent för att minska vårt beroende av fossila bränslen och bygga en framtid med låga koldioxidutsläpp. Utan den kommer omställningen till förnybara energikällor att vara omöjlig. Mikronät, nollbyggnader och lokala förnybara energikällor möjliggörs genom energilagring.
Batterienergilagringssystem (BESS) förbättrar nätens elasticitet. Varje år blir allt fler system, inklusive fordon och datacenter, allt mer beroende av el. Denna ökade efterfrågan på el belastar nätinfrastrukturen. Förutom att modernisera elnätet - ett viktigt projekt som är på god väg - kan byggandet av mer energilagring hjälpa till att minska trycket på nätet för nätoperatörer. Bostadshus eller små samhällen kan också förbättra energioberoende genom att ansluta BESs till distribuerade energiresurser (ders) som soltak och minska energikostnaderna genom att använda lagrad kraft under tider då nätström är särskilt dyr.
Ders är elproduktionssystem som innehåller flera småskaliga enheter som ligger närmare efterfrågan, i motsats till ett centraliserat kraftverk och distributionsnät. En DER kallas också för ett distribuerat energinät. Energileverantörer spelar en allt viktigare roll i övergången till renare energisystem, eftersom företag och enskilda konsumenter lägger till energigenereringskapacitet i sina hem och företag.
Detta möjliggörs av energilagring
Det finns grundläggande skillnader mellan traditionell fossil energi och förnybar energi som används i ders. Vind- och solenergi är beroende av vinden som blåser och solen skiner, medan centraliserade icke-förnybara resurser som kol kan brännas när kraft behövs.
Energilagring är avgörande i distribuerade energisystem för att frikoppla tiden för energiproduktion från tiden för energiförbrukning. Genom att använda energilagring kan konsumenter som använder system som soltak på taket till exempel generera ström när det är soligt och distribuera den kraften senare under toppen av energibehovet på kvällen. Energilagringssystem spelar därför en central roll för att främja målen för ren energi genom att öka ett effektivt utnyttjande av förnybara resurser och samtidigt förbättra nätens tillförlitlighet och prisstabilitet.
Förutom applikationer längs nätet används energilagring också i kommersiella och industriella applikationer för att öka tillförlitligheten i energitillgången och minska kostnaderna genom att använda lagrad kraft under tider då nätström är särskilt dyr. Bostadshus eller små samhällen kan också använda energilagring för att uppnå bättre energioberoende och miljömässig hållbarhet genom att ansluta energilagringssystem till ders som takmonterade solceller.
Viktiga överväganden för att genomföra energilagring
International Renewable Energy Agency uppskattar att 90 procent av världens el kan komma från förnybara energikällor år 2050. Detta kräver en massiv ökning av förnybar elproduktion. Det finns dock några viktiga överväganden att tänka på när man implementerar energilagring:
Mindre fotavtryck: Med tanke på det begränsade fysiska utrymmet som finns tillgängligt i olika tillämpningar som nätinstallationer, laddningsstationer för elfordon (EV) och kommersiella byggnader och bostadshus är det avgörande att minska utrymmet för energilagringssystem. Detta innebär att optimera teknik och design för att maximera lagringskapaciteten inom ett mindre fysiskt fotavtryck.
Infrastrukturstöd: Energilagringsanläggningar kräver lämpligt infrastrukturstöd för att rymma batterier och tillhörande komponenter. Detta inkluderar överväganden för kylsystem, elektriska anslutningar och strukturstöd för att förbättra effektiv drift och säkerhet.
Skalbarhet: Förmågan att skala energilagringssystem efter efterfrågan är kritisk, särskilt i tillämpningar där tillväxt förväntas, såsom mikronät och EV-laddningsstationer. Modulära konstruktioner som möjliggör enkel expansion eller replikering av lagringskapacitet kan stödja framtida behov effektivt.
Regelefterlevnad: Det är mycket viktigt att lagstadgade standarder och riktlinjer som rör säkerhet, miljöpåverkan och nätsammankoppling följs. Att säkerställa att energilagringsinstallationer uppfyller alla relevanta regler och standarder är avgörande för ett framgångsrikt genomförande.
Kostnadseffektivitet: För att bedöma den totala kostnadseffektiviteten hos energilagringslösningar måste en användare väga initiala kostnader och underhållskostnader mot potentiella besparingar och/eller nya affärsmöjligheter från förbättrad energihantering. Implementering av system som ger en gynnsam avkastning på investeringen under hela livscykeln är nyckeln till en utbredd användning.
När världen accelererar mot en framtid med mer förnybar energi, stödjer energilagring denna omvandling. Genom att överbrygga klyftan mellan intermittent produktion och kontinuerlig efterfrågan ger energilagringstekniken kraft, stärker nätens motståndskraft och möjliggör större energioberoende. Även om utrymmeskrav och skalbarhet innebär utmaningar är fördelarna med utbredd användning av energilagring – lägre kostnader, förbättrad tillförlitlighet och minskade koldioxidutsläpp – uppenbara.
TCOE:s energilagringslösningar förenklar design, inköp, tillverkning och installation på plats samtidigt som nVent förbättrar TCOE. Våra lösningar kan möta ett brett spektrum av applikationer och miljöer. Utforska våra energilagringslösningar: Energilagring | nVent KRAFTBOLAG