Samarbete med 2bm för att öka datacentrets effektivitet
Mycket komplex teknik och ökande värmebelastning från modern IT-utrustning skapar ständigt nya utmaningar för datacenter, bland annat ett stort behov av effektiv kylning. All IT-utrustning måste användas under en angiven temperaturgräns för att upprätthålla maximal tillgänglighet för nätverk och tjänster. Många äldre datacenter var inte konstruerade för att rymma rack med hög densitet som möjliggör databehandling med högre effekt. Samtidigt blir det hürdare regler och lagar för datacenter, eftersom de anses vara betydande energianvändare.
Ombyggnad för effektivitet och kapacitet
2bm är en specialist på utveckling och byggnation av kundanpassade datacenter i Storbritannien. Företaget är specialiserat på att utnyttja sina medarbetares branschkunskap och kompetens för att skapa mervärde och driva en positiv miljöpåverkan genom användning av avancerad datacenterteknik. 2bm är inte beroende av vissa leverantörer och erbjuder förstklassig och oberoende rådgivning.
Nyligen samarbetade nVent och 2bm för att uppgradera ett befintligt datacenter för ett stort sändningsbolag med ny utrustning som skulle stödja infrastruktur med hög densitet och minska koldioxidavtrycket. Sändningsbolaget ville minska sin strömförbrukning samtidigt som man uppfyllde sina IT-behov och ökade serverdensiteten utan att genomföra ineffektiva och kostsamma byggnadsarbeten som skulle förändra datacenterinfrastrukturen i grunden.
Det här var ett svårt projekt att få, med en mycket teknisk urvalsprocess. Samarbetet mellan nVent och 2bm bidrog till att ta fram ett detaljerat och informativt svar på sändningsbolagets behov, som tydligt visade vår gemensamma tekniska kunskap och erfarenhet.
För att utföra en ombyggnad av datacentret använde 2bm och nVent en rackbaserad lösning med nVent RackChiller Rear Door Cooler (RDC). Denna lösning fungerar genom att införa vätskekylningsteknik i datacentret genom att ersätta serverrackens bakdörrar med energieffektiv kylning. Eftersom värmen från servern avlägsnas innan den lämnar serverracket stabiliserar kylningen rumstemperaturen redan i racken och förhindrar att slutkunden behöver kyla hela rummet för att hålla servrarna vid rätt driftstemperatur. Denna effektivitet gjorde det möjligt för 2bm:s kund att uppnå en högre kylkapacitet samtidigt som antalet enheter i utrymmet kunde reduceras, vilket resulterade i lägre investeringskostnader.
”nVents kylningslösning för bakdörrar är effektiv, enkel att installera och dessutom tycker både vi och kunden att det är den snyggaste kylningslösningen för bakdörrar som finns på marknaden”, säger Mark King, vd för 2bm. Vi har inte haft några problem med nVent-kylningslösningar för bakdörrarna, och projektet genomfördes i tid och inom budget.
Systemet är mer förutsägbart, exakt och lättare att styra jämfört med att kyla hela rummet med luftkylning. Dessutom innebar ombyggnadsprojektet materialbesparingar genom att förlänga livslängden på utrustningen i centret och göra det möjligt att modifiera och återanvända stora delar av datacentrets befintliga infrastruktur istället för att byta ut och kasta bort den.
Projektet gav betydande energibesparingar för datacentret tack vare nVents RDC-enheter och ökad kylningseffektivitet. Detta sänker underhållskostnaderna för kunden och minskar energiförbrukningen från det lokala elnätet. nVent och 2bm kunde dessutom slutföra projektet med minimala störningar för kundens verksamhet – en viktig faktor för slutkunden.
”Vi är glada över att kunna stödja våra kunder i utvecklingen av innovativa och effektiva lösningar för de utmaningar som många datacenteroperatörer står inför”, säger Marc Caiola, vice vd för Global Data Solutions på nVent. ”Att införa vätskekylning i en luftkyld infrastruktur är en viktig kunskap för nVent och avgörande för våra kunder som behöver prioritera drifttid samtidigt som de ökar kapaciteten. Vår RDC-lösning är ett utmärkt val för dessa typer av tillämpningar.”
I takt med att 2bm fortsätter att utöka sin verksamhet inom byggnation och ombyggnad av datacenter för att stödja nästa generations IT-utrustning och öka effektiviteten i kundernas verksamhet, kan lösningar från nVent stödja detta arbete i kritiska applikationer.