Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
New Opportunities for data centers

Energiproduktion på plats skapar nya möjligheter för datacenter

Datacenter är viktiga delar av vår elektrifierade värld, men de är dessutom några av världens största energiförbrukare. Tack vare användning av förnybar energi på plats har dagens datacenter även förmågan att producera energi på egen hand. Tillväxten av teknik för förnybar energi och energilagring ger datacenter möjlighet att minska verksamhetens koldioxidutsläpp såväl som energikostnader. Men sådana ansträngningar kan endast lyckas genom att distribuera rätta teknik.

Datacenters hållbarhet

I takt med att efterfrågan på data växer ställs datacenter inför utmaningen att minska deras miljöpåverkan. Det finns flera områden som datacenteransvariga kan fokusera på för att stödja mer miljömässigt hållbar verksamhet. Ny teknik kräver ofta ny IT-utrustning som alstrar högre värme under drift och leder till ökade kylningsbehov. Så som datacenteransvariga är medvetna om kan ökning av energiförbrukningens effektivitet (PUE) bidra till att skapa mer kostnadseffektiv verksamhet och minska energiförbrukning. För nästa generations teknik kan traditionell luftkylning ha svårt att kyla utrustning effektivt, vilket driver införandet av mer effektiv vätskekylning. Vätskekylningslösningar är konstruerade för att leverera lokal och energieffektiv kylning i datacenter, vilket stödjer längre livslängd för utrustningen samtidigt som det bidrar till ökad kundproduktivitet.

Förnybar energi skapar möjligheter för datacenter

Tillsammans med minskning av energiförbrukning via förbättring av datacenterverksamhetens effektivitet kan datacenter dessutom förbättra effektiviteten genom att skaffa energi från förnybara källor, t.ex. solenergi och vindkraft. Och även om datacenter kan använda energi från förnybara källor som redan ingår i elnätet kan de även bidra till mängden förnybar energi som är tillgänglig i världen genom att producera den på plats. Datacenter är ofta belägna i mycket stora anläggningar, vilket gör dem till utmärkta kandidater för solpaneler på taket. Energiproduktion på plats stödjer energioberoende och minskar datacenters energikostnader och koldioxidutsläpp och det kan till och med bidra till energirelaterad motståndskraft för lokala elnät.

Det finns flera exempel på datacenter där solpaneler är installerade på plats. År 2019 byggde Iron Mountain en solenergiinstallation på 7,2 megawatt på taket till dess enorma datorhallsbyggnad i Edison i New Jersey som förstärker företagets åtagande avseende hållbarhet och förnybar energi. Företag som Intel, Google och Switch använder solenergi i sina datacenteranläggningar.

Lösningar för datacenter, energilagring och förnybar energi

nVent erbjuder skåp, elanslutningar och överspänningsskydd för produktion av förnybar energi, såväl som lösningar för effektiv energiförbrukning i datacenter, t.ex. banbrytande produktplattformar för vätskekylning och energidistribution.

Energilagring är också en viktig komponent i produktion av förnybar energi och det är ytterst viktigt att skydda utrustning. Våra utomhusskåp som är konstruerade för att tåla krävande utomhusmiljöer säkerställer lång livslängd och optimala prestanda för energilagringssystem. Vi erbjuder dessutom en tillförlitlig och välkonstruerad låda för batterihanteringssystem som skyddar känslig elektronik och optimerar deras prestanda och livslängd i energilagringssystem.

Med kunder som omfattar allt från anläggningsplanerare och tekniker som vill utnyttja förnybar energi till datacenteransvariga som söker mer effektiv energiförbrukning stödjer nVent-lösningar våra kunder och skapar en mer hållbar och elektrifierad värld.

Utforska datacenterlösningar