nVents miljöomvandlingsplan
Hos nVent jobbar vi mycket med miljöansvar. Vi bedriver ett fortlöpande arbete med att sänka utsläppen av växthusgaser och använda mer förnybar energi. Innovation, anpassningsförmåga och kontinuerlig förbättring hjälper oss att skydda naturresurser samtidigt som vi skapar värde för våra kunder och de samhällen där vi bor och arbetar.
nVent har tagit fram en miljöomvandlingsplan och gjort en utvärdering av bästa praxis på våra anläggningar för att hitta potentiella miljöförbättringsprojekt. Sådana projekt bedrivs på plats och fokuserar på att sänka energi- och vattenförbrukningen samt att minska avfallsmängderna genom källsortering. Utvärderingen av bästa praxis används för att identifiera miljöprojekt som sedan granskas, prioriteras och följs upp som en del av vår miljöomvandlingsplan. Miljöomvandlingsplanen inbegriper beräkningar av utsläpp som gör det möjligt för medarbetarna att kvantifiera den potentiella effekten av ett föreslaget projekt. Projekten granskas utifrån övergripande påverkan, potentiellt bidrag till våra mål och de resurser som krävs för implementeringen. Våra EHS-ansvariga (miljö, hälsa och säkerhet) har regelbundna möten med chefer och anställda på anläggningarna för att följa upp utvecklingen för viktiga projekt.
Platscheferna samarbetar kring utvärderingen av bästa praxis via en medarbetarresursgrupp (ERG) kallad Grass Roots. ERG-medlemmarna fick en inbjudan till att delta i utvärderingen av sina respektive anläggningar. Under 2023 genomförde 17 Grass Roots-medlemmar från 15 olika anläggningar en utvärdering av bästa praxis. Det här är ett program där anställda bereds tillfälle att hitta meningsfulla hållbarhetsåtgärder som är specifika för deras lokala anläggning. Vi uppmuntrar alla våra anställda att sträva efter säkra och hållbara arbetsmetoder i hela nVent.
Som ett led i det kontinuerliga förbättringsarbetet försöker vi engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Vi är stolta över alla anställda som har tagit egna initiativ för att hjälpa nVent att uppnå miljömålen. Till exempel började en tvärfunktionell grupp av anställda – däribland personer från fastighetsförvaltningen, tekniska avdelningen och EHS-avdelningen på vår anläggning i Anoka, Minnesota, USA – att träffas en gång i månaden under 2022 för att identifiera möjliga hållbarhetsprojekt. Teamet fastställer vilka processer på anläggningen som kan behöva uppmärksamhet utifrån ett energi- eller vattenförbrukningsperspektiv, och tar sedan fram förbättrande åtgärdsplaner. Teamet kommer att utökas under 2023.
Utöver detta har flera av våra team gjort det där lilla extra för att hitta kreativa sätt att spara energi. Däribland vår anläggning i Andrezieux, Frankrike, där man installerade en värmeväxlare på sin luftkompressor för att tillvarata överskottsvärmen och använda den till att förvärma vatten och spara ännu mera energi. Det här projektet var bara en av de åtgärder som hjälpte anläggningen att avsevärt minska förbrukningen av naturgas. Vi är stolta över alla anställda som vågar ta egna initiativ och genomdriva hållbarhetsprojekt hos nVent.