Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Så ger utbyggnaden av infrastruktur för elfordon en större efterfrågan på tillförlitlig energilagring

EV Infrastructure banner
NYHETSARTIKEL
Så ger utbyggnaden av infrastruktur för elfordon en större efterfrågan på tillförlitlig energilagring

Energilagring har en avgörande roll när vi skapar en mer hållbar och elektrifierad värld. En stor drivkraft när det gäller energilagring är utbyggnaden av infrastruktur för elfordon. Den här utbyggnaden är avgörande av flera skäl. Elbilar bidrar till att förbättra luftkvaliteten eftersom de inte genererar några avgasutsläpp, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till att ställa om till en framtid med låga koldioxidutsläpp. För att kunna realisera fördelarna med elfordon behöver emellertid världen fler energilagringslösningar så att det finns tillräckligt med ström på plats för folks behov av laddning.

Trender inom laddningsinfrastruktur

För närvarande laddas de flesta elfordon hemma, men allmänt tillgängliga laddningspunkter blir allt viktigare om användningen av elfordon ska kunna skalas ut. Det här gäller särskilt i städer, där det kan vara svårare att ladda hemma. Enligt National Renewable Energy Laboratory fördubblades nästan antalet offentliga och privata laddningsportar för elfordon, från 87 352 till 161 562, från fjärde kvartalet 2019 till första kvartalet 2023. Det finns två typer av elfordonsladdare: långsamma och snabba. Många laddningsstationer hemma använder teknik för långsam laddning där bilar kan kopplas in under natten. Med snabbladdning kan du å andra sidan ladda en elbil till full kapacitet på en timme eller ännu mindre. Med offentligt tillgängliga snabbladdare går det därför att köra längre bort från hemmet, vilket är positivt för elfordonsanvändningen.

EV Charging.jpg


Energilagringens betydelse

Med energilagring kan vi använda förnybara energikällor effektivt till att ladda elfordon, vilket minskar belastningen på elnätet när många laddar sina fordon. Förnybar energi kan inte produceras på begäran på samma sätt som icke förnybar energi, till exempel kol. För att vara koldioxidneutrala måste dock elfordon laddas med förnybar energi. Många laddningsstationer för elfordon drivs av solenergi tillsammans med en energilagring som gör att installationerna kan generera ström från solen och sedan förvara den tills förarna är redo att ladda.

Energilagringssystem bidrar också till att stabilisera elnätet eftersom det går att hantera variationer i efterfrågan på laddning. Toppar i efterfrågan när många förare behöver ladda samtidigt kan vara en belastning på elnätet, och då kan energilagring hjälpa till att reglera efterfrågan. Processen att lagra energi bidrar till en mer tillförlitlig laddning när det blir problem, till exempel vid nätstörningar eller strömavbrott.

Tillväxtpotential

Enligt en rapport från Edison Electric Institute förväntas det finnas 17 miljoner elfordon på vägarna i USA 2030. Den här förutspådda tillväxten visar på behovet av en robust laddningsinfrastruktur som bygger på energilagringslösningar.

Leverans sista milen, till exempel slutleveransen av ett paket till en bostad, är ett annat område där vi kan förvänta oss tillväxt för elfordon. Leverans sista milen är ofta den mest kostsamma delen av leveransen sett till bränsle. Framöver kan logistikföretag och fordon som används till den sista milen börja använda soldriven elbilsladdning vid lokala bilparker. Framöver kan vi se leveransföretag samarbeta med tillverkare av elfordon om att närma sig sina hållbarhetsmål och göra verksamheten mer effektiv.

Förbered dig för framtiden med lösningar från nVent

nVents lösningar skyddar, ansluter och kyler ned energilagringssystem. nVents produktsortiment kan ge bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet i storskaliga energilagringssystem. Vi erbjuder lösningar som hjälper installatörer att göra enklare anslutningar på transformatorns lågspänningssida.

Våra energilagringslösningar minska installationernas utrymmesbehov tack vare effektiv vätskekylning, så att du kan ha en större densitet av batterier och effekt i skåpen. Eftersom vi kan anpassa våra lösningar, erbjuda branschexpertis och iterera över de system vi har utvecklat i andra branscher, som industriell automation och datacenterlösningar, är vi väl positionerade som en ledande aktör inom energilagringsbranschen.

Högre effektdensitet genererar mer värme, och precis som vi har distribuerat vätskekylning i datacenter där chiptätheten ökar så kommer vätskekylning spela stor roll för batteriinstallationer. För att bättre kunna hantera batteriernas temperatur matar våra kylare kyld vätska till grenrör där vätskan fördelas direkt till batterimodulerna via skräddarsydda slangar och kopplingar.

När behovet av elektricitet ökar krävs även fler batterier, så våra utrymmessnåla och halogenfria strömanslutningar passar mycket bra på batterilagringsanläggningar. Dessutom stärker våra lösningar för åskskydd, jordning och överspänningsskydd säkerheten på anläggningen. Sammantaget jobbar vi med att utveckla nya batterianslutningar och skyddssystem med både fysiskt skydd och arkitekturer, som kylning, strömanslutningar, läckagedetektering, höljen samt skydd mot blixtnedslag och överspänning. Vår expertis inom digitala designverktyg, fjärrövervakning och kontroller i andra vertikaler hjälper oss också att införa nya innovationer och insikter inom det här växande området.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser