Hur förbereder man datacentret för en explosiv AI-tillväxt?
Intresset för generativ AI och stora språkmodeller som ChatGPT har gjort AI till något som alla pratar om. Men det finns en enorm mängd andra AI-funktioner. Hantering leveranskedjan, forskning/analys och marknadsföring är bara några exempel på hur AI används av företagen för att skapa värde åt sig själva och kunderna. Vi kommer även se en ökad användning av AI inom hälso- och sjukvård, eMobility, energiproduktion och kraftindustrin i takt med att tekniken förbättras och företag och myndigheter blir mer bekväma med att använda den.
Alla dessa faktorer skapar en ökad efterfrågan inom AI-branschen, som förväntas växa betydligt under det kommande decenniet – upp till nära två biljoner dollar före år 2030.
Ny teknik medför nya krav
Bakom de smidiga gränssnitten som kunderna interagerar med finns en enorm mängd data och algoritmer som arbetar för att leverera de resultat som användarna förväntar sig. Tillämpningar för AI och maskininlärning kräver enorma mängder beräkningar, vilket i sin tur möjliggörs av tillgången till högpresterande kretskort av den senaste generationen.
De kraftfulla kretskorten som möjliggör AI är mycket energikrävande och avger mer värmen än mindre avancerade tillämpningar skulle göra. Ansvariga på datacentren står inför utmaningen att balansera värmebelastningen utan att göra avkall på skalningsförmågan när behovet uppstår. Skalningsförmågan kräver inte alltid mer fysisk plats – för det mesta handlar det om att lösa de tekniska utmaningarna kring att få plats med fler och varmare servrar på samma utrymme. Det handlar också om att upprätthålla störningsfri drift dygnet runt, alla dagar i veckan. Kraven från AI-tillämpningarna förändras hela tiden och ingen har tid att vänta på en ombyggnad av datacentret.
Nya kylmetoder
Traditionell lyftkylning allena kommer inte att räcka till för framtidens kretskort och annan AI-infrastruktur. Datacenter som försöker hantera problemet med värmebelastning genom att öka lufthastigheten kan snabbt skapa vindtunnelliknande miljöer som är svåra att arbeta i och dyra att använda. När luftkylningssystemen måste arbeta övertid för att upprätthålla nödvändiga drifttemperaturer kan anläggningarna även drabbas av utrustningsfel, oplanerade driftstopp och höga energikostnader. För många datacenter kan vätskekylning fungera bättre samtidigt som det sparar energi och gör driften mer hållbar. För de flesta högteknologiska tillämpningar är vätskekylning och direkt-till-krets-kylning det enda möjliga alternativet.
Vätskekylning ökar kapaciteten i datacentren samtidigt som den sparar plats och sänker energiförbrukningen. Dessutom kan den ge en stark avkastning på investeringen och minskad total ägandekostnad för datacenteranläggningar. Vätskekylningssystem är en effektiv lösning för att uppnå de temperaturparametrar som krävs och sänka energiförbrukningen för kylsystem. Vätska leder bort värme bättre än luften gör; resultatet blir att vätskekylningen ökar energieffektiviteten, ger en effektivare hantering av värmebelastningen, sänker energikostnaderna och bidrar till miljömässig hållbarhet.
Storskaliga lösningar
Vätskekylningen handlar inte om ”antingen eller”. Det går att kyla ett enda rack eller en liten uppsättning rack för AI- och maskininlärningsapplikationer i ett datacenter – ingen är tvingad att installera några fullskaliga serverhallslösningar med vätskekylning för rack efter rack av högpresterande beräkningslösningar.
Men när du gör punktinsatser av den här typen är det viktigt att du tänker framåt. Visst är det viktigt att använda separata kylningslösningar för att lösa unika problem, men om man även väger in kostnader, energieffektivitet och andra faktorer kan det visa sig att lösningen på ett problem inte går att använda på andra ställen. Som med alla datacenterprojekt kräver olika utmaningar olika lösningar. Det är sällan som det finns någon universallösning.
I takt med att AI växer ökar även efterfrågan på kraftfulla beräkningar. Därför är det viktigt att de ansvariga ute på datacentren har planer på plats för att kunna skala upp och ned sina kylningslösningar. Det kan handla om att göra framtidens datacenter helt vätskekylda eller att utforska hybridlösningar med vätskekylning på rack- och kretskortsnivå i en luftkyld infrastruktur.
Den stora fördelen med att planera inför framtiden och försöka förstå IT-arbetsbelastningarna är att nästan alla potentiella kylningslösningar kan kombineras med varandra. Detta gör det möjligt för de ansvariga att anpassa datacentrens strömförbrukning och kylningsfunktioner när behoven skiftar. Nyckeln till hållbar tillväxt är att skaffa flera olika flexibla alternativ som kan användas med nästa generations utrustning. Vätskekylningsteknik bidrar till att öka flexibiliteten.
Lösningsbaserad kylning och strömförsörjning
nVent tillhandahåller optimerade lösningar för att ansluta och skydda verksamhetskritiska datacenter och nätverksinfrastruktur. Vårt omfattande utbud av smarta skåp, eldistribution, kabelhantering och vätskekylningslösningar bidrar till ökad hållbarhet, större motståndskraft och energieffektivitet, samtidigt som de skyddar kritiska system inom datacenter, nätverk och kommunikationstillämpningar.
Vi fokuserar på att leverera produkter och lösningar som gör det möjligt för kunderna att driftsätta nästa generations teknik på ett säkert sätt och uppnå sina effektivitetskrav. Genom att tillhandahålla effektivare mekaniska, kylnings- och eldistributionslösningar hjälper vi datacentren att arbeta på ett säkert sätt, vilket minskar risken för driftstopp och dataförluster.
Och viktigast av allt, vi tillhandahåller experter på datacenterlösningar som kan arbeta nära kunden och lösa deras problem. Vi vet att de ansvariga ute på datacentren befinner sig i en snabbt föränderlig bransch, och då kan det kännas tryggt att ha en partner som är redo att rycka in och reagera på ny teknik och nya trender.
Kontakta oss för mer information →