nVent kan stolt presentera sin radbaserade vätske-till-luft-värmeavledningsenhet (LTA) som ett standarderbjudande som gör högpresterande kylningslösningar mer effektiva. När det gäller snabbare databehandling har nVents LTA-system en central roll på vätskekylningsplattformar, där kylvätska cirkulerar i ett slutet system och effektivt avleder värme från chipen.
nVent har i många år samarbetat med molntjänstleverantörer kring skräddarsydda vätskekylningslösningar, inklusive anpassad LTA. Med de här skalbara vätskekylningslösningarna kan datacenter hantera arbetsbelastningar inom AI och högpresterande databehandling utan att det behövs infrastruktur för vätskekylning på hela anläggningen. Det här gör att datacentren kan klara nästa generations IT utan att behöva byggas om helt. nVents LTA-lösning har en modulär design som är enkel att bygga ut när kylningsbehoven växer, och eftersom de kan bytas ut under drift utan verktyg är de enkla att installera och underhålla. nVent visar upp sin LTA-lösning i både sin egen och Lenovos monter, nr 2201.
”Vi är stolta över samarbetet med andra branschledande företag kring att ta fram innovativa kylningslösningar som uppfyller de allt striktare kraven på högpresterande databehandling och AI-acceleration”, säger Marc Caiola, VP för datacenterlösningar, kylning och nätverk på nVent.
nVents LTA-lösning används i demonstrationen av Lenovos AI-förberedda system som ska ta NVIDIA Blackwell-plattformen till företagsmarknaden och som visas upp på SC24. Designsamarbetet handlar om att tillgodose de ökande kylningsbehoven för AI-arbetsbelastningar och datacenter med hög densitet, genom att använda vätska till att avlägsna värme, baserat på vätskekylningstekniken Lenovo Neptune™.
Lenovos NVIDIA GB200 NVL72-system i rackskala visades upp på mässan, en ny spelare inom databehandling med vattenkyld serverdesign som klarar den nya klassen av NVIDIAs AI-superchip. Systemet har den 6e generationens Lenovo Neptune-vätskekylningsteknik, en revolutionerande ny design som är skräddarsydd för branschens standardrack samtidigt som den klarar acceleratorernas extrema krav gällande effekt och kylning, både i dag och i framtiden. Den innovativa Lenovo Neptune-lösningen har stöd för snabbare databehandling samtidigt som datacentrets strömförbrukning minskas med upp till 40 procent.
nVent tillhandahåller standardlösningar och anpassade lösningar för nästa generations databehandling, med stöd av sin storlek och kapacitet globalt. Läs mer om nVents produktsortiment inom vätskekylning för storskaliga AI-distributioner här.