Vi hjälper datacenter att förbereda sig för en vinter utan störningar
När du funderar på skydd av kritisk datainfrastruktur är det viktigt att inte glömma skyddet på anläggningsnivå. Det är viktigt att hålla elektroniken kyld, strömförsörjd och skyddad, men det är minst lika viktigt att skydda fastigheterna där systemen är inrymda från naturliga störningar. Vintermånaderna medför utmaningar som både fastighetsskötare och arkitekter måste ta hänsyn till. Men med rätt lösningar kan problem som rörfrysning, isdammar och halkfaror reduceras.
Om vattenledningarna inte är ordentligt skyddade kan vintervädret leda till allvarliga problem med rören som förser datacenter med vatten, till exempel vattenförsörjning till hela anläggningen, nödsprinklersystem och vattenkylningssystem. När ledningarna utsätts för låga temperaturer kan de frysa och sprängas. Ett utmärkt alternativ för att skydda IT-utrustning och kritiska säkerhetssystem är att linda rören med värmeledningskablar.
Skyddar vattenledningar och upptäcker läckor
nVent RAYCHEM rörfrysskydd är flexibelt och lätt att fästa på rörens utsida för att förhindra att rören fryser, sprängs och orsakar vattenskador. XL-Trace Edge-systemen tillhandahåller en exakt värmenivå som förhindrar att vattenledningar fryser samtidigt som de minimerar energiförbrukningen.
XL-Trace Edge-system för brandsprinklersystem ger rörfrysskydd såväl ovan mark som i nedgrävda tillförselrör, stigarledningar, grenrör och grenrör med sprinklers när de körs i områden som utsätts för stark nedkylning. nVents självreglerande värmekablar och fjärrövervakningssystem hanteras på ett enkelt sätt av lokala fastighetsskötare och ger konstant insyn i statusen för kritiska system.
I händelse av vätskeläckage – inte bara från frusna ledningar utan även från VVS-system eller bränsle från reservgeneratorer och andra vätskekällor – kan anläggningar som är utrustade med nVents läckagedetekteringsteknik snabbt isolera och begränsa problemen. nVent RAYCHEM TraceTek vattenavkännande kabel detekterar och lokaliserar eventuellt vattenläckage med mycket hög precision. Denna sensorkabel är utformad för att fungera på plana ytor och installeras direkt på betongplattan under alla data- och strömkablar. Vatten som läcker från VVS-enheter, kylvattenskopplingar eller reservavlopp upptäcks omedelbart med en noggrannhet ned till den drabbade golvplattan.
Störningar från utvändig is
Om datacentrets utsida har otillräckligt skydd kan inomhusverksamheten bli lidande. På vintern kan det bildas isdammar på tak, i hängrännor och i stuprännor, vilket hindrar vattenavrinningen och leder till vattenskador. Stillastående vatten bakom isdammar kan läcka in i innerväggarna och utrustningen. Tunga istappar kan släppa från taket och orsaka allvarliga skador. Våra system hjälper dig att skydda tak, hängrännor, gångvägar och stuprör.
nVent RAYCHEM-systemet för avisning av tak och hängrännor innehåller en rad olika lösningar som är utformade för att uppfylla de mycket specifika krav som ställs av fastighetsskötare på datacenter. Bland våra lösningar finns till exempel issmältare för tak (RIM), täckande RIM-kabelhållare (CCB) och IceStop avisningssystem.
RIM-systemet är ett specialutvecklat dolt kabelsystem som minimerar risken för isbildning. Den täckande RIM-kabelhållaren (CCB) är ett belagt aluminiumhölje som ger extra skydd mot mekaniska skador samtidigt som det ökar värmekabelns verkan. IceStop är en avancerad specialbyggd lösning för effektiv avisning av tak och hängrännor – perfekt för kommersiella fastigheter i regioner med både lätt och tungt snöfall. Den kan kapas till rätt längd för enkel installation i plast-, koppar-, stål- eller aluminiumrännor, såväl som på platta eller vinklade tak, takdalar och överhäng.
Säkerheten först!
Under vintern kan snö och is ansamlas på betong och asfalt, vilket ökar halkrisken för både människor och fordon. En uppvärmd körbana eller gångväg är ett miljövänligt alternativ till vattenburen värme eller manuell avisning. Uppvärmda ytor kräver inte längre salt eller farliga avisningsmedel. Våra system installeras under betong- och asfaltsvägar och klarar alla tänkbara utmaningar som vintervädret kan medföra. Vi tillhandahåller värmespårningskablar och mattor plus avancerade styrsystem med uppkoppling.
Vi på nVent tror att säkrare system ger en tryggare värld. Vi ansluter och skyddar våra kunder med innovativa elektriska lösningar. Vi tillhandahåller kvalitetslösningar för säkerhet, komfort och prestanda riktade till yrkesverksamma inom fastighets- och infrastruktursdesign, bygg, drift och underhåll. Med nVent RAYCHEM-lösningar och -tjänster får du bättre säkerhet, komfort och prestanda inom allt från rörfrysskydd till flödesunderhåll, snösmältning och uppvärmning av golv och gångvägar.