Förklaring av BABA-/NEVI-infrastrukturinvesteringar
Hur nVents lösningar hjälper tillverkare att dra nytta av infrastrukturinvesteringar från BABA/NEVI
Många konsumenter som vill vara en del av att skapa en mer hållbar och elektrifierad värld använder elfordon. Elfordonstekniken har förbättrats dramatiskt under det senaste årtiondet och användningen fortsätter att öka. International Energy Agency uppskattar att 50 % av de bilar som säljs globalt 2030 är elfordon.
Den snabba utvecklingen av stöd för infrastrukturen är en av de största hindren för omfattande användning av elfordon. Användning av elfordon kräver ett tillförlitligt laddningsnätverk och många regeringar runt om i världen har infört finansieringsprogram och incitament för att stödja utökningen av elfordonsinfrastrukturen. I USA har regeringen tilldelat 7 miljarder dollar för finansiering via programmen Build America, Buy America (BABA) och National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). OEM-tillverkare och systemintegratörer som är beredda att möta den växande efterfrågan på infrastruktur för laddning av elfordon står inför mängder av affärsmöjligheter och nVent är här för att hjälpa dem att göra det.
Vad är BABA/NEVI?
BABA och NEVI är ett par program som är utformade för att uppmuntra och finansiera hållbara infrastrukturinvesteringar som stöder den amerikanska ekonomin. BABA är en del av 2021 års Infrastructure Investment and Jobs Act. Det anger att entreprenörer som använder statliga medel för infrastrukturprojekt måste använda järn- och stålprodukter, tillverkade produkter, byggnadsmaterial och Section 70917©-material som tillverkas i USA. Var och en av dessa fyra kategorier måste följa angivna kriterier för inhemskt innehåll som tillverkarna måste uppfylla eller överträffa för att uppfylla kraven i BABA.
NEVI-programmet administreras av Federal Highway Administration (FHWA) och gäller endast elfordonsbranschen. Det ger bidrag till delstater för att strategiskt driftsätta laddningsstationer för elfordon (EV) och upprätta ett sammankopplat nätverk för att underlätta datainsamling, åtkomst och tillförlitlighet.
NEVI ställer strängare krav om USA-tillverkade material längre fram i leveranskedjan. För projekt som får NEVI-finansiering krävs att alla tillverkningsprocesser för produkter eller komponenter av järn eller stål utförs i USA. Det inkluderar användning av stål som tillverkas i USA eller härrör från USA. Eftersom NEVI har mer rigorösa kriterier uppfyller projekt som uppfyller kraven från NEVI även kriterierna för BABA. För kvalificerade projekt gäller BABA och NEVI alla komponenter i elfordonsinstallationer, inte bara de delar som konsumenter ser. Det innebär att omvandlare, transformatorer, batterihöljen och anslutningslösningar måste uppfylla kraven, inte bara laddningsstolpar.
Alla elfordonsprojekt är inte kvalificerade för NEVI. Enligt NEVI måste projekt vara offentligt tillgängliga (t.ex. bensinstationer, vägar och butiker) och acceptera betalningar för öppen tillgång för att kvalificeras. Anläggningar måste även vara placerade i delstater som har utsetts för projekt för alternativa bränslen. Den här förordningen är utformad för att uppmuntra till att skapa utökade korridorer där elfordonsförare kan förvänta sig att hitta laddningsalternativ, till skillnad från utspridda områden med laddningsstationer.
Hur ska företag göra för att uppfylla BABA-/NEVI-kraven?
BABA och NEVI kan verka avskräckande men det är värt ansträngningen för tillverkare att utforska hur de kan utveckla produkter som uppfyller kraven för att dra nytta av den offentliga finansiering som finns tillgänglig och stödja tillväxten av ren energiinfrastruktur i USA. BABA/NEVI ger möjlighet att bidra till elektrifieringen av Amerika och en mer hållbar framtid samtidigt som de bidrar till att fler jobb skapas i USA.
Vad som specifikt ingår i BABA- och NEVI-programmen förändras sannolikt över tid. Det räcker inte att ta reda på vad som ingår i programmen en gång – tillverkare måste kontinuerligt hålla ett öga på förändringar och se till att de har rätt kontroller på plats, så att de kan anpassa sig efter behov. Bra leveranskedjehantering och datastyrning är också avgörande. Tillverkare behöver stark insyn i var råmaterial och underkomponenter produceras hela vägen genom leveranskedjan. Tillverkare som tillhandahåller underkomponenter till NEVI-projekt måste vara redo att tillhandahålla dokumentation till sina kunder om materialkällan vid behov.
nVent-lösningar som uppfyller BABA-/NEVI-kraven
Vårt nya nVent HOFFMAN-hölje för laddningsväxelriktare för elfordon tillverkas stolt i USA med amerikanskt stål för att uppfylla de krav som ställs av NEVI/BABA. Den här lösningen är framtagen för att klara de mest krävande driftsförhållandena och skydda mot korrosiva ämnen, vatten, stora temperatursvängningar, fukt och UV-strålar. Den är utformad för enkel användning och tillförlitlighet, samtidigt som den förbättrar slutanvändarens säkerhet och installationstid. Den här nya höljeslösningen har även avsiktligt utformats med viktiga funktioner som säkerställer lång livslängd och maximal drifttid ute på fältet, där växelriktare spelar en viktig roll vid omvandling av DC-ström till AC-ström som kan användas för att driva elfordon.
När världen strävar mot allt mer hållbarhet och elektrifiering finns det många möjligheter för tillverkare av elektrisk utrustning att utöka sin verksamhet för att stödja infrastrukturinvesteringar. Våra partner kan förlita sig på oss för avgörande expertis om hur de kan dra nytta av den här finansieringen. Läs mer om våra lösningar för elfordonsinfrastruktur här →