Förbättrad vindkraftsproduktion
I takt med att elektrifieringen sprider sig i världen väntas efterfrågan på hållbara och förnybara energikällor öka. Våra lösningar möjliggör vindkraftsproduktion i en mängd olika tillämpningar.
När världen innoverar för att bli mer hållbar och elektrifierad växer efterfrågan på förnybar energi. Vindkraft har blivit ett attraktivt förnybart alternativ för elbolag eftersom det är kostnadseffektivt och kan implementeras i en mängd olika miljöer. Ökad uppmärksamhet och efterfrågan på vindkraft innebär att företag som ansvarar för konstruktion och underhåll av vindkraftverk måste räkna ut hur man kan producera mer energi på ett effektivt och hållbart sätt.
Att bygga fler vindkraftverk är ett viktigt steg för att öka produktionen av förnybar energi, men det är också viktigt att se till att dessa installationer producerar energi så effektivt som möjligt. Ingenjörer som konstruerar vindkraftverk måste också se till att installationerna skyddas från miljöhot och minimera kraftverkens markyta när det går.
Mer energi, mindre fotavtryck
Det krävs tid och resurser för att bygga ett vindkraftverk och vindkraftsföretagen måste maximera investeringarna och se till att varje vindkraftverksinstallation genererar så mycket elektricitet som möjligt. Vindkraftsföretag har ett par olika sätt att lösa det, men en metod är att köpa högre vindkraftverk när lokala förordningar tillåter det. Högre vindkraftverk når högre upp i skyn där vindhastigheten, på grund av olika atmosfäriska förhållanden, vanligtvis är högre. Högre vindhastigheter gör att kraftverkens turbiner snurrar snabbare och genererar mer energi.
Högre vindkraftverk kräver i allmänhet också större fundament. Detta är både mindre miljövänligt och mindre kostnadseffektivt på grund av den stora yta som betongbasen kräver och den ökade materialanvändningen som en större bas och ett bredare torn behöver. Å andra sidan kan högre kraftverk också hjälpa företag att möta efterfrågan med färre kraftverk, så ingenjörerna måste hitta en balans mellan att öka vindkraftverkens höjd och produktionseffektivitet och samtidigt minimera storleken på fundamentet på ett säkert sätt.
En lösning är att minska storleken på vindkraftverkets maskinhus, vilket är den del av vindkraftverket som sitter högst upp på tornet. Maskinhus innehåller den utrustning som omvandlar vindturbinernas rörelse till elektricitet, inklusive omvandlare och transformatorer. Ett sätt att minska maskinhusets storlek är att montera dessa delar närmare varandra. Att välja ett annat sätt att skapa elektriska anslutningar än en kabel kan vara en del av lösningen. nVents flexibla samlingsskena ERIFLEX Flexibar Advanced har en hög böjningsradie och hög ledningsförmåga, vilket möjliggör konstruktioner som inte kan byggas säkert med kablar. Samlingsskenan kan också överföra mer ström och mindre kopparmaterial används än med en traditionell kabel.
Både land- och havsbaserade vindkraftverk använder Flexibar-samlingsskenor, som dessutom har ett lågrökande, halogenfritt, flamskyddat och värmetåligt isoleringsmaterial. Genom att använda Flexibar i kompakta maskinhuskonstruktioner kan man spara pengar och öka effektiviteten i kraftproduktionen, samt minska materialanvändningen. Dessutom gör dessa kundanpassade tekniska lösningar det lättare att reproducera viktiga komponenter, vilket gör underhållet snabbare och säkrare samtidigt som avfallet minskar.
Kritisk support och skydd
Även de minsta maskinhusen kräver extremt välkonstruerade torn för att vara säkra på höga höjder. Ingenjörer måste konstruera vindkraftverk som klarar intensiva vindar och havets ständiga vågsvall för offshore-användningar. nVent LENTON-kopplingar sammanfogar armeringsjärn i fundament och torn och bär upp kraftverkens enorma vikt även i de utsatta miljöer där vindkraftverk ofta placeras.
Förutom att minska storleken och ta hänsyn till strukturell stabilitet måste ingenjörerna ta hänsyn till hur miljöförhållandena kan påverka hur kraftverk fungerar. Höga metallstrukturer i blåsiga miljöer drar ju lätt till sig blixtnedslag, så ingenjörerna måste se till att vindkraftverken är skyddade. Blixtnedslag kan orsaka skador på viktiga komponenter i vindkraftverk och leda till kostsamma driftstopp och avbrott.
nVent erbjuder en rad olika lösningar för att säkerställa att vindkraftverk fungerar utan avbrott vid blixtnedslag. Specialiserade mottagare på vindkraftverkets rotorblad skyddar bladen och leder blixtnedslag säkert till marken där de kan spridas utan fara. Ingenjörer kan också dra nytta av nVents specialiserade programvara för åskskydd för att skapa åskskyddssystem som passar de unika behoven hos de system de konstruerar.
För att skydda vindkraftverk från blixtnedslag krävs rätt utrustning för att fånga upp blixtnedslagen, men även rätt utrustning för att säkert sprida ström till marken. På grund av de miljöförhållanden som krävs för vindkraftsparker är de ofta placerade i områden med hög markresistivitet. Jordningsförbättringsmaterial (GEM) är en kolbetong med låg resistans som förbättrar jordningens effektivitet. NVent ERICO GEM är ett smart val för fundament till vindkraftverk där begränsat utrymme och hög resistivitet gör traditionella jordningsmetoder svårare att utföra.
Det är inte enkelt att utforma effektiva vindkraftverk och skydda dem mot miljöhot, men det är mycket viktigt. Världen blir alltmer inriktad på förnybara energikällor och nVent möjliggör viktiga innovationer inom elproduktion och förnybar energi för att möta den ökande efterfrågan på el. nVents lösningar ger långsiktig tillförlitlighet, säkerhet och kritiskt skydd för installationer och energiproduktion. Vår expertis och erfarenhet inom energisektorn hjälper våra kunder att utforma effektiva system som stöder utvecklingen av vår hållbara och eldrivna värld.